??
Wybór modelu CAD
K1362.12724
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1362 - Klucze oczkowe/szczękowe z nasadkami
Lista materiałowa
K1362.12724
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1362.12724
BENENNUNG
Nazwa artykułu
Nasadka ochronna
AUSF
Wersja
dla klucza oczkowego
SW
Rozwartość klucza
27 mm
SW2
Rozwartość klucza
24 mm
A
Wysokość
- mm
A1
Wysokość
- mm
B
Wysokość
- mm
B1
Wysokość
- mm
L
Długość
- mm
L1
Długość
- mm
D
Średnica
- mm
D1
Średnica
- mm
D2
Średnica
41 mm
T
Odstęp
- mm
T1
Wysokość
17 mm
H
Szerokość
- mm
H1
Wysokość
19 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0122 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330720
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions